카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-260 - Bouton étoile bakélite - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_26
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_26/15_260.prj},{NB=emile_maurin_15-260-50-8},{REF=15-260-50-8},{MAT=Insert acier},{D1=50},{D2=M8},{D2X=M8 , M10},{D3=22},{H1=32},{H2=17},{H3=18.0},{W1=89},{ABS5=13.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{ABS7=21.000},{ABS8=5.000},{ABS9=22.000},{ABS10=8.000},{ABS11=19.000},{R5=70.000},{R6=8.000},{R7=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-260.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 15-260-25-5
15-260-25-5
Insert acier
25
M5
12
16
8
9.5
Emile Maurin 15-260-32-6
15-260-32-6
Insert acier
32
M6
14
20
10
12.0
Emile Maurin 15-260-40-6
15-260-40-6
Insert acier
40
M6
18
25
13
14.0
Emile Maurin 15-260-40-8
15-260-40-8
Insert acier
40
M8
18
25
13
14.0
Emile Maurin 15-260-50-8
15-260-50-8
Insert acier
50
M8
22
32
17
18.0
Emile Maurin 15-260-50-10
15-260-50-10
Insert acier
50
M10
22
32
17
18.0
Emile Maurin 15-260-63-10
15-260-63-10
Insert acier
63
M10
26
40
21
22.0
Emile Maurin 15-260-63-12
15-260-63-12
Insert acier
63
M12
26
40
21
22.0
Emile Maurin 15-260-80-12
15-260-80-12
Insert acier
80
M12
35
50
25
30.0
Emile Maurin 15-260-80-16
15-260-80-16
Insert acier
80
M16
35
50
25
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성