카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-241 - Bouton étoile fonte - Borgne - Brut - Alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_24/15_241.prj},{NB=emile_maurin_15-241-50-10},{REF=15-241-50-10},{NORMNR=DIN 6336},{D3X='B8','B8','B10','B10'},{H21=15},{T1=18},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{TT=8.000},{D1T=37.500},{WEIGHT=0.150},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{PARTNUMBER=DIN 6336-GG-50-B10-C},{TROU=Trou borgne},{VERSION=Alésé},{D1=50},{D3=10},{D4=18},{H1=34},{H2=32},{H3=18},{H5=-},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{H4=17},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TROU
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 15-241-32-6
15-241-32-6
Trou borgne
Alésé
32
12
21
20
12
Emile Maurin 15-241-40-8
15-241-40-8
Trou borgne
Alésé
40
14
26
25
15
Emile Maurin 15-241-50-8
15-241-50-8
Trou borgne
Alésé
50
18
32
32
18
Emile Maurin 15-241-50-10
15-241-50-10
Trou borgne
Alésé
50
18
34
32
18
Emile Maurin 15-241-63-10
15-241-63-10
Trou borgne
Alésé
63
20
40
40
22
Emile Maurin 15-241-63-12
15-241-63-12
Trou borgne
Alésé
63
20
42
40
22
Emile Maurin 15-241-80-12
15-241-80-12
Trou borgne
Alésé
80
25
50
50
28
Emile Maurin 15-241-80-16
15-241-80-16
Trou borgne
Alésé
80
25
52
50
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성