카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-113 - Volant plein bakélite moyeu en inox - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_11/13_113.prj},{NB=emile_maurin_13-113-150},{REF=13-113-150},{D1=150},{D2=32},{D3=24},{D4=44},{D5=70},{D6=48},{L1=15},{L2=38},{L3=48},{L4=18},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM11=-},{DIM111=0.000},{DIM12=20},{DIM13=16},{DIM14=18.3},{DIM15=5},{DIM16=300},{DIM17=19},{WEIGHT=510},{CODE=70701},{DESCRIPTION=VD.150 FP},{VERS=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 13-113-100
13-113-100
100
24
20
35
54
39
12
36
40
15
Emile Maurin 13-113-125
13-113-125
125
32
24
44
70
46
15
38
44
15
Emile Maurin 13-113-150
13-113-150
150
32
24
44
70
48
15
38
48
18
Emile Maurin 13-113-200
13-113-200
200
40
31
55
60
60
15
43
57
21
Emile Maurin 13-113-250
13-113-250
249
49
38
66
70
70
15
44
65
25
Emile Maurin 13-113-300
13-113-300
301
58
58
94
82
82
18
56
75
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성