카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-091 - Volant à bras à moyeu large - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_09/13_091.prj},{NB=emile_maurin_13-091-160},{REF=13-091-160},{FORM=Sans poignée},{DESCRIPTION=VRU.160},{D1=160},{D2=70},{D3=42},{D4=10},{D5=M 8},{H1=35},{H3=26},{H4=22},{H5=17},{DIM09=350},{DIM10=13},{WEIGHT=615},{PR1=13.0},{PR2=5.0},{PR3=27.0},{R1=4.0},{R2=2.5},{R3=10.0},{R4=30.0},{KUT=16},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-091.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 13-091-125
13-091-125
Sans poignée
125
55
32
10
28
22
18
15
Emile Maurin 13-091-160
13-091-160
Sans poignée
160
70
42
10
35
26
22
17
Emile Maurin 13-091-200
13-091-200
Sans poignée
199
85
53
12
40
27
26
20
Emile Maurin 13-091-250
13-091-250
Sans poignée
249
105
68
12
49
30
30
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성