카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-053 - Volant à bras inox - Moyeu rainuré - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_05
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_05/13_053.prj},{NB=emile_maurin_13-053-140-14},{REF=13-053-140-14},{PARTNUMBER=GN 949-140-K14-D},{NORMNR=GN 949},{D2X=14,16},{B=10},{L11=18},{L31=70.5},{R=62},{SW=11},{ZG=23},{AS=3},{VER=2.000},{WEIGHT=0.680},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Moyeu rainuré},{FINITION=Poignée tournante},{D1=140},{D2=14},{D2Y=14},{D3=28},{L1=18},{L2=30.5},{L3=10},{L4=70.5},{L5=62},{S1=11},{POIGNEE=23},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
POIGNEE
Ø Poignée
[mm]
Emile Maurin 13-053-100-1...
13-053-100-10
Moyeu rainuré
Poignée tournante
100
10
20
15
27.5
7
45.0
44
9
18
Emile Maurin 13-053-100-1...
13-053-100-12
Moyeu rainuré
Poignée tournante
100
12
20
15
27.5
7
45.0
44
9
18
Emile Maurin 13-053-125-1...
13-053-125-12
Moyeu rainuré
Poignée tournante
125
12
24
16
28.5
9
55.0
55
9
21
Emile Maurin 13-053-125-1...
13-053-125-14
Moyeu rainuré
Poignée tournante
125
14
24
16
28.5
9
55.0
55
9
21
Emile Maurin 13-053-140-1...
13-053-140-14
Moyeu rainuré
Poignée tournante
140
14
28
18
30.5
10
70.5
62
11
23
Emile Maurin 13-053-140-1...
13-053-140-16
Moyeu rainuré
Poignée tournante
140
16
28
18
30.5
10
70.5
62
11
23
Emile Maurin 13-053-160-1...
13-053-160-14
Moyeu rainuré
Poignée tournante
160
14
31
20
35.5
11
70.5
71
11
23
Emile Maurin 13-053-160-1...
13-053-160-16
Moyeu rainuré
Poignée tournante
160
16
31
20
35.5
11
70.5
71
11
23
Emile Maurin 13-053-200-1...
13-053-200-18
Moyeu rainuré
Poignée tournante
200
18
36
23
39.0
14
70.5
90
11
23
Emile Maurin 13-053-200-2...
13-053-200-20
Moyeu rainuré
Poignée tournante
200
20
36
23
39.0
14
70.5
90
11
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성