카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-041/042/043 - Poignée tournante bombée - Bout lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_04
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_04/11_041_042_043.prj},{NB=emile_maurin_11-042-20},{REF=11-042-20},{VERSION=Bout lisse},{MATIERE=Aluminum},{D1=20},{D2=8},{D4=13},{L1=61},{L2=13},{L3=6.0},{PANS=4},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=DIN 98-AL-20-D},{NORMNR=DIN 98},{WS=AL},{WERKSTOFF=Aluminium(AL)},{D33=0},{D5=12},{D6=18},{E=24},{L4=6.0},{R1=4},{R2=40.5},{R3=17},{WEIGHT=0.0630},{CTN=84879090},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
PANS
6 pans
[mm]
Emile Maurin 11-041-16
11-041-16
Bout lisse
Acier
16
7
10
49
11
5.5
3
Emile Maurin 11-041-20
11-041-20
Bout lisse
Acier
20
8
13
61
13
6.0
4
Emile Maurin 11-041-25
11-041-25
Bout lisse
Acier
25
10
16
75
14
8.0
5
Emile Maurin 11-041-32
11-041-32
Bout lisse
Acier
32
13
20
95
21
10.5
6
Emile Maurin 11-041-36
11-041-36
Bout lisse
Acier
36
16
22
106
26
11.0
8
Emile Maurin 11-042-16
11-042-16
Bout lisse
Aluminum
16
7
10
49
11
5.5
3
Emile Maurin 11-042-20
11-042-20
Bout lisse
Aluminum
20
8
13
61
13
6.0
4
Emile Maurin 11-042-25
11-042-25
Bout lisse
Aluminum
25
10
16
75
14
8.0
5
Emile Maurin 11-042-32
11-042-32
Bout lisse
Aluminum
32
13
20
95
21
10.5
6
Emile Maurin 11-042-36
11-042-36
Bout lisse
Aluminum
36
16
22
106
26
11.0
8
Emile Maurin 11-043-16
11-043-16
Bout lisse
Technopolymère
16
7
10
49
11
5.5
3
Emile Maurin 11-043-20
11-043-20
Bout lisse
Technopolymère
20
8
13
61
13
6.0
4
Emile Maurin 11-043-25
11-043-25
Bout lisse
Technopolymère
25
10
16
75
14
8.0
5
Emile Maurin 11-043-32
11-043-32
Bout lisse
Technopolymère
32
13
20
95
21
10.5
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성