카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-024 - Poignée bombée fixe - bout fileté - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_02/11_024.prj},{NB=emile_maurin_11-024-20},{REF=11-024-20},{MAT=Acier},{AUSWAHL=Stahl},{D1=20},{D3=M 8},{D3X=8},{D4=13},{L1=64},{L2=13},{L3=8},{PI=4},{R1=4},{NR=2},{D3A=6.466},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-024.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Normnummer
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
H13
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
PI
six pans intérieur
[mm]
Emile Maurin 11-024-16
11-024-16
Acier
16
M 6
10
50
11
7
3
Emile Maurin 11-024-20
11-024-20
Acier
20
M 8
13
64
13
8
4
Emile Maurin 11-024-25
11-024-25
Acier
25
M 10
16
80
14
10
5
Emile Maurin 11-024-32
11-024-32
Acier
32
M 12
20
100
21
13
6
Emile Maurin 11-024-36
11-024-36
Acier
36
M 16
22
112
26
14
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성