카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-620 - Poignée étrier technopolymère évasée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_62
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_62/11_620.prj},{NB=emile_maurin_11-620-88},{REF=11-620-88},{L1=88},{L2=112},{L3=74.5},{L4=13.5},{D1=M 5},{H1=36.5},{H2=10},{H3=9},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM07=3},{WEIGHT=26},{F=88.000},{NDM=5.000},{DESCRIPTION=M.943/112 B-M5},{CODE=137901},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
±0.5
[mm]
L2
[mm]
L3
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
ⁿ/ₐ
H3
[mm]
Emile Maurin 11-620-88
11-620-88
88
112
74.5
13.5
M 5
36.5
10
9
Emile Maurin 11-620-120
11-620-120
120
144
106.5
15.0
M 5
42.0
10
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성