카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-515 - Poignée étrier polyuréthane renforcé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_51/11_51_2.prj},{NB=emile_maurin_11-515-25-160},{REF=11-515-25-160},{L1=25},{L2=160},{L3=16},{D1=M6},{D2=10},{H1=54},{H2=10},{R1=9.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=6.000},{HX=29.000},{WEIGHT=0.1950},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 564-25-160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-515-25-11...
11-515-25-112
25
112
16
M6
10
50
10
5.0
Emile Maurin 11-515-25-12...
11-515-25-128
25
128
16
M6
10
54
10
7.0
Emile Maurin 11-515-25-16...
11-515-25-160
25
160
16
M6
10
54
10
9.0
Emile Maurin 11-515-25-19...
11-515-25-192
25
192
16
M6
10
54
10
9.0
Emile Maurin 11-515-35-16...
11-515-35-160
35
160
25
M8
17
68
12
12.5
Emile Maurin 11-515-35-19...
11-515-35-192
35
192
25
M8
17
68
12
12.5
Emile Maurin 11-515-35-30...
11-515-35-300
35
300
25
M8
17
68
12
12.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성