카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-227 - Crochet de levage à émerillon automatique, grade 80 ou 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_227
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_227/18_227.prj},{NB=emile_maurin_18-2271-16},{REF=18-2271-16},{GRADE=Grade 80},{CHAINE=16},{CMU=8.20},{L1=185},{L2=73},{L3=74},{L4=17},{L5=39},{H1=269},{H2=56},{H3=65},{H4=416},{POIDS=9.37},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=18_227_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2271-06
18-2271-06
Grade 80
5-6
1.12
77
32
32
6
16
122
26
32
192
0.78
Emile Maurin 18-2271-08
18-2271-08
Grade 80
7-8
2.00
92
37
43
8
23
148
29
39
231
1.39
Emile Maurin 18-2271-10
18-2271-10
Grade 80
10
3.20
111
48
47
11
32
183
35
46
282
2.56
Emile Maurin 18-2271-13
18-2271-13
Grade 80
13
5.40
142
58
61
14
37
214
45
57
336
4.56
Emile Maurin 18-2271-16
18-2271-16
Grade 80
16
8.20
185
73
74
17
39
269
56
65
416
9.37
Emile Maurin 18-2275-06
18-2275-06
Grade 100
5-6
1.40
77
32
32
6
16
122
26
32
192
0.78
Emile Maurin 18-2275-08
18-2275-08
Grade 100
7-8
2.60
92
37
43
8
23
148
29
39
231
1.39
Emile Maurin 18-2275-10
18-2275-10
Grade 100
10
4.00
111
48
47
11
32
183
35
46
282
2.56
Emile Maurin 18-2275-13
18-2275-13
Grade 100
13
6.80
142
58
61
14
37
214
45
57
336
4.56
Emile Maurin 18-2275-16
18-2275-16
Grade 100
16
10.30
185
73
74
17
39
269
56
65
416
9.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성