카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-226 - Crochet de levage à émerillon à linguet, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_226
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_226/18_226.prj},{NB=emile_maurin_18-2261-10},{REF=18-2261-10},{CHAINE=10},{CMU=3.20},{L1=106},{L2=33},{L3=48},{L4=11},{L5=24},{H1=159},{H2=29},{H3=47},{H4=250},{POIDS=1.90},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_226_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2261-06
18-2261-06
5-6
1.12
72
26
32
6
15
100
20
33
164
0.55
Emile Maurin 18-2261-08
18-2261-08
7-8
2.00
87
30
37
8
20
126
24
39
200
1.00
Emile Maurin 18-2261-10
18-2261-10
10
3.20
106
33
48
11
24
159
29
47
250
1.90
Emile Maurin 18-2261-13
18-2261-13
13
5.40
133
37
58
14
32
189
39
59
307
3.39
Emile Maurin 18-2261-16
18-2261-16
16
8.20
165
44
73
17
40
216
44
68
352
6.25
Emile Maurin 18-2261-20
18-2261-20
18-20
12.80
208
61
82
22
49
263
62
87
437
10.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성