카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-225 - Crochet de levage à oeil, automatique, grade 80 ou 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_225
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_225/18_225.prj},{NB=emile_maurin_18-2251-16},{REF=18-2251-16},{GRADE=Grade 80},{CHAINE=16},{CMU=8.2},{D1=59},{L1=111},{L2=185},{L3=74},{L4=16},{L5=43},{H1=247},{H2=56},{H3=328},{POIDS=7.00},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{COL=1.00,1.00,1.00,0.00},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2251-06
18-2251-06
Grade 80
5-6
1.12
24
47
77
32
7
16
111
26
147
0.51
Emile Maurin 18-2251-08
18-2251-08
Grade 80
7-8
2
29
57
92
43
7
23
134
29
176
0.91
Emile Maurin 18-2251-10
18-2251-10
Grade 80
10
3.20
35
69
111
47
10
32
168
35
219
1.79
Emile Maurin 18-2251-13
18-2251-13
Grade 80
13
5.4
46
87
142
61
13
37
199
45
264
3.36
Emile Maurin 18-2251-16
18-2251-16
Grade 80
16
8.2
59
111
185
74
16
43
247
56
328
7.00
Emile Maurin 18-2255-06
18-2255-06
Grade 100
6
1.4
24
47
77
32
7
16
111
26
147
0.51
Emile Maurin 18-2255-08
18-2255-08
Grade 100
8
2.6
29
57
92
43
7
23
134
29
176
0.91
Emile Maurin 18-2255-10
18-2255-10
Grade 100
10
4
35
69
111
47
10
32
168
35
219
1.79
Emile Maurin 18-2255-13
18-2255-13
Grade 100
13
6.8
46
87
142
61
13
37
199
45
264
3.36
Emile Maurin 18-2255-16
18-2255-16
Grade 100
16
10.3
59
111
185
74
16
43
247
56
328
7.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성