카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-223 - Crochet de levage automatique, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_223
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_223/18_223.prj},{NB=emile_maurin_18-2232-6},{REF=18-2232-6},{GRADE=120},{CHAINE=6},{CMU=1.8},{L1=34},{L2=97},{L3=44},{L4=60},{L5=24},{L6=27},{H1=113},{H2=28},{POIDS=0.9},{INFOS=INFOTEXTE},{X=4},{COLOR=0.55,0.19,0.45,0.00 },{PPATH=18_223/18_223_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaine
[mm]
CMU
[T]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2230-8
18-2230-8
100
8
2.5
40
97
44
60
30
27
121
28
1.0
Emile Maurin 18-2230-10
18-2230-10
100
10
4.0
49
107
48
66
37
30
135
31
1.5
Emile Maurin 18-2230-13
18-2230-13
100
13
6.7
61
133
61
81
48
36
169
40
2.9
Emile Maurin 18-2232-6
18-2232-6
120
6
1.8
34
97
44
60
24
27
113
28
0.9
Emile Maurin 18-2232-8
18-2232-8
120
8
3.0
45
106
48
66
31
30
124
31
1.2
Emile Maurin 18-2232-10
18-2232-10
120
10
5.0
50
136
61
81
38
36
154
40
2.4
Emile Maurin 18-2232-13
18-2232-13
120
13
8.0
73
173
78
107
50
44
200
51
4.9
Emile Maurin 18-2232-16
18-2232-16
120
16
12.5
90
192
85
121
61
49
232
53
7.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성