카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-180 - Anneau d'arrimage fixe, à souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Arrimage
Modèle 18-180 Anneau d'arrimage fixe, à souder
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/arrimage/18_180/18_180.prj},{NB=emile_maurin_18-1800-3},{REF=18-1800-3},{LC=3200},{D1=35},{H1=57},{H2=42},{H3=16},{L1=100},{L2=30},{L3=16},{EDS=4},{POIDS=0.45},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LC
[daN]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
EDS
Epaisseur de soudure
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1800-2
18-1800-2
2000
32
50
38
12
70
22
12
3
0.20
Emile Maurin 18-1800-3
18-1800-3
3200
35
57
42
16
100
30
16
4
0.45
Emile Maurin 18-1800-6
18-1800-6
6400
50
80
59
21
137
41
23
6
1.15
Emile Maurin 18-1800-10
18-1800-10
10000
60
99
72
28
172
51
27
7
2.26
Emile Maurin 18-1800-20
18-1800-20
20000
80
130
95
35
228
70
38
8
5.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성