카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-1082 - Anneau de levage à double articulation avec crochet - Avec centrage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_108
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_108/18_1082.prj},{NB=emile_maurin_18-1082-12_0},{REF=18-1082-12},{DEEPLINK=DSH_C M12},{WILL=0},{SF=0},{DIA=0},{TT=0},{XX=0},{A=0},{B=0},{C=0},{D=0},{E=0},{F=0},{G=0},{WEI=0.0},{CNSMASSEXACT=0.00},{INFO=0},{PPATH=../18_100_0/18_1082/18_1082_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Avec centrage},{CMU=1},{D1=M12},{D2=30},{D3=20},{TOLD3=+0,25/0 },{L1=21},{L2=33},{L3=58},{L4=32},{L5=23},{L6=9.5},{L61=3},{H1=56},{H2=44},{S1=8},{S2=16},{POIDS=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=DSH+C M12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
TOLD3
Tolérance d3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1082-8
18-1082-8
Avec centrage
0.3
M8
30
16
+0,25/0
14
33
58
32
23
9.5
56
44
8
16
0.8
Emile Maurin 18-1082-10
18-1082-10
Avec centrage
0.6
M10
30
20
+0,25/0
17
33
58
32
23
9.5
56
44
8
16
0.8
Emile Maurin 18-1082-12
18-1082-12
Avec centrage
1
M12
30
20
+0,25/0
21
33
58
32
23
9.5
56
44
8
16
0.8
Emile Maurin 18-1082-14
18-1082-14
Avec centrage
1.3
M14
45
20
+0,25/0
23
45
79
46
29
13.0
76
58
8
20
1.9
Emile Maurin 18-1082-16
18-1082-16
Avec centrage
1.6
M16
45
20
+0,25/0
27
45
79
46
29
13.0
76
58
8
20
2.0
Emile Maurin 18-1082-18
18-1082-18
Avec centrage
2
M18
45
30
+0,30/0
27
45
79
46
29
13.0
76
58
8
20
2.0
Emile Maurin 18-1082-20
18-1082-20
Avec centrage
2.5
M20
45
30
+0,30/0
30
45
79
46
29
13.0
76
58
8
20
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성