카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-19 - Anneau de levage à souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_19
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_19/18_19.prj},{NB=emile_maurin_18-190-10},{REF=18-190-10},{MATIERE=Acier},{CMU=10.0},{D1=80},{H1=130},{H2=95.0},{H3=35.0},{L1=228},{L2=70},{L3=38},{EDS=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WLL=10.0},{T=95},{A=70},{B=38},{C=228},{D=80},{E=35},{F=130},{SWT=a 8},{VERS=5},{R=0.250},{V=0.250},{B1=0.250},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
EDS
Epaisseur de soudure
[mm]
R
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
Emile Maurin 18-190-08
18-190-08
Acier
0.8
32
50
38.0
12.0
70
22
12
3
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-1
18-190-1
Acier
1.6
35
57
41.5
16.0
100
30
16
4
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-3
18-190-3
Acier
3.2
50
80
59.0
21.0
137
41
23
6
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-5
18-190-5
Acier
5.0
60
99
71.5
27.5
172
51
27
7
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-10
18-190-10
Acier
10.0
80
130
95.0
35.0
228
70
38
8
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-20
18-190-20
Acier
20.0
115
175
135.0
40.0
272
90
52
12
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-190-31
18-190-31
Acier
31.5
130
204
154.0
50.0
320
108
64
15
0.250
0.250
0.250
Emile Maurin 18-195-08
18-195-08
Inox
0.8
32
50
38.0
12.0
70
22
12
3
0.730
0.730
0.730
Emile Maurin 18-195-1
18-195-1
Inox
1.6
35
57
41.5
16.0
100
30
16
4
0.730
0.730
0.730
Emile Maurin 18-195-3
18-195-3
Inox
3.2
50
80
59.0
21.0
137
41
23
6
0.730
0.730
0.730
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성