카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-169 - Manille lyre à corps large, avec axe boulonné goupillé, haute résistance, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_169
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_169/18_169.prj},{NB=emile_maurin_18-1693-38},{REF=18-1693-38},{CMU=12},{D1=38},{D2=35},{D3=79},{L1=100},{L2=140},{L3=35},{L4=210},{L5=245},{L6=33},{H1=274},{H2=180},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_169_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 18-1693-25
18-1693-25
4.75
25
22
52
63
88
22
132
157
22
173
112
Emile Maurin 18-1693-28
18-1693-28
6.5
28
25
59
75
105
25
155
183
25
204
135
Emile Maurin 18-1693-32
18-1693-32
8.5
32
28
66
82
115
28
171
205
27
225
148
Emile Maurin 18-1693-35
18-1693-35
9.5
35
32
72
90
126
32
190
224
30
248
162
Emile Maurin 18-1693-38
18-1693-38
12
38
35
79
100
140
35
210
245
33
274
180
Emile Maurin 18-1693-42
18-1693-42
16
42
38
88
106
159
38
235
248
19
319
216
Emile Maurin 18-1693-50
18-1693-50
25
50
45
103
127
175
45
265
296
23
370
248
Emile Maurin 18-1693-57
18-1693-57
30
57
50
118
146
207
50
307
332
26
411
273
Emile Maurin 18-1693-70
18-1693-70
55
70
65
145
165
213
65
343
391
32
487
314
Emile Maurin 18-1693-83
18-1693-83
75
83
83
164
184
254
83
420
460
39
537
330
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성