카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-132 - Anneau de levage à tige filetée longue, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_132
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_132/18_132.prj},{NB=emile_maurin_18-1321-14},{REF=18-1321-14},{CMU=800},{D1=M14},{D2=29},{D3=57},{D4=14},{D5=30},{L1=40},{H1=28},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[kg]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 18-1321-6
18-1321-6
120
M 6
20
34
7
20
20
17
Emile Maurin 18-1321-8
18-1321-8
200
M 8
20
34
7
20
24
17
Emile Maurin 18-1321-10
18-1321-10
400
M10
22
38
8
20
30
19
Emile Maurin 18-1321-12
18-1321-12
600
M12
26
47
10
25
36
23
Emile Maurin 18-1321-14
18-1321-14
800
M14
29
57
14
30
40
28
Emile Maurin 18-1321-16
18-1321-16
1000
M16
35
65
14
36
55
30
Emile Maurin 18-1321-18
18-1321-18
1500
M18
35
65
14
36
55
30
Emile Maurin 18-1321-20
18-1321-20
2000
M20
39
73
16
40
59
34
Emile Maurin 18-1321-22
18-1321-22
2500
M22
44
82
19
42
64
38
Emile Maurin 18-1321-24
18-1321-24
3000
M24
54
95
20
55
84
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성