카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-131 - Anneau de levage taraudé HR, acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_131
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_131/18_131.prj},{NB=emile_maurin_18-1311-36},{REF=18-1311-36},{VERSION=Acier},{CMU=8.00},{D1=M36},{L1=84},{L2=73},{L3=121},{L4=17},{H1=39},{H2=100},{H3=25},{INFOS=INFOTEXTE},{COL=1.00,1.00,1.00,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 18-1311-6
18-1311-6
Acier
0.20
M 6
31
30
51
6
14
44
11
Emile Maurin 18-1311-8
18-1311-8
Acier
0.40
M 8
31
30
51
6
14
44
11
Emile Maurin 18-1311-10
18-1311-10
Acier
0.70
M10
31
30
51
6
14
44
11
Emile Maurin 18-1311-12
18-1311-12
Acier
1.00
M12
39
32
56
6
15
48
12
Emile Maurin 18-1311-14
18-1311-14
Acier
1.20
M14
39
32
56
6
15
48
12
Emile Maurin 18-1311-16
18-1311-16
Acier
1.50
M16
44
37
65
8
16
60
14
Emile Maurin 18-1311-18
18-1311-18
Acier
2.00
M18
44
37
65
8
16
60
14
Emile Maurin 18-1311-20
18-1311-20
Acier
2.50
M20
44
37
65
8
16
60
14
Emile Maurin 18-1311-22
18-1311-22
Acier
3.00
M22
52
48
79
11
21
75
16
Emile Maurin 18-1311-24
18-1311-24
Acier
4.00
M24
52
48
79
11
21
75
16
Emile Maurin 18-1311-27
18-1311-27
Acier
5.00
M27
52
48
79
11
21
75
16
Emile Maurin 18-1311-30
18-1311-30
Acier
6.00
M30
66
58
96
14
25
88
21
Emile Maurin 18-1311-33
18-1311-33
Acier
7.00
M33
66
58
96
14
25
88
21
Emile Maurin 18-1311-36
18-1311-36
Acier
8.00
M36
84
73
121
17
39
100
25
Emile Maurin 18-1311-39
18-1311-39
Acier
9.00
M39
84
73
121
17
39
100
25
Emile Maurin 18-1311-42
18-1311-42
Acier
10.00
M42
84
73
121
17
39
100
25
Emile Maurin 18-1311-45
18-1311-45
Acier
15.00
M45
90
82
132
22
42
121
25
Emile Maurin 18-1311-48
18-1311-48
Acier
18.00
M48
90
82
132
22
42
121
25
Emile Maurin 18-1315-6
18-1315-6
Inox
0.12
M 6
31
30
51
6
14
44
11
Emile Maurin 18-1315-8
18-1315-8
Inox
0.20
M 8
31
30
51
6
14
44
11
Emile Maurin 18-1315-10
18-1315-10
Inox
0.40
M10
31
30
51
6
14
44
11
Emile Maurin 18-1315-12
18-1315-12
Inox
0.60
M12
39
32
56
6
15
48
12
Emile Maurin 18-1315-14
18-1315-14
Inox
0.80
M14
39
32
56
6
15
48
12
Emile Maurin 18-1315-16
18-1315-16
Inox
1.00
M16
44
37
65
8
16
60
14
Emile Maurin 18-1315-18
18-1315-18
Inox
1.50
M18
44
37
65
8
16
60
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성