카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-019 - Anneau de levage taraudé DIN 582 - Inox 316
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_01_t
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_01_t/18_019.prj},{NB=emile_maurin_18-019-12},{REF=18-019-12},{MATIERE=Inox 304},{CMU=340},{D1=M12},{D2=54},{D3=30},{D4=30},{H1=53},{H2=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{K=12},{M=14},{F1=3400},{F2=2400},{F3=1700},{D1K=10.106},{D1G=12},{PARTNUMBER=DIN 582-M12-NI},{NORMNR=DIN 582},{R1=13.130},{CH=1.000},{WEIGHT=0.1600},{CTN=73181300},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
CMU
[daN]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 18-019-8
18-019-8
Inox 304
140
M8
36
20
20
36
8.5
Emile Maurin 18-019-10
18-019-10
Inox 304
230
M10
45
25
25
45
10.0
Emile Maurin 18-019-12
18-019-12
Inox 304
340
M12
54
30
30
53
11.0
Emile Maurin 18-019-16
18-019-16
Inox 304
700
M16
63
35
35
62
13.0
Emile Maurin 18-019-20
18-019-20
Inox 304
1200
M20
72
40
40
71
16.0
Emile Maurin 18-019-24
18-019-24
Inox 304
1800
M24
90
50
50
90
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성