카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-431 - Tendeur à lanterne 2 crochets
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_43
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_43/18_431.prj},{NB=emile_maurin_18-431-14_277},{REF=18-431-14},{D1=M 14},{NDM=14},{KDM=11.546},{KDM1=11.835},{D2=18.000},{L1=277},{L1MIN=277},{L1MAX=407},{L2=170},{L3=147},{L4=86},{L5=21.0},{CMU=420},{D3=21.000},{L6=141.2},{L7=43.750},{PPATH=18_431_sbl.prj},{R1=10.50},{R2=20.25},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-431.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Emile Maurin 18-431-5
18-431-5
M 5
116
178
80
62
40
6.0
Emile Maurin 18-431-6
18-431-6
M 6
143
205
80
76
50
8.0
Emile Maurin 18-431-8
18-431-8
M 8
165
245
105
88
52
10.0
Emile Maurin 18-431-10
18-431-10
M 10
213
307
125
111
60
12.5
Emile Maurin 18-431-12
18-431-12
M 12
252
350
140
130
66
17.5
Emile Maurin 18-431-14
18-431-14
M 14
277
407
170
147
86
21.0
Emile Maurin 18-431-16
18-431-16
M 16
298
463
190
172
105
20.0
Emile Maurin 18-431-18
18-431-18
M 18
325
505
200
183
110
17.0
Emile Maurin 18-431-20
18-431-20
M 20
325
512
220
185
110
17.5
Emile Maurin 18-431-22
18-431-22
M 22
390
582
242
216
125
23.0
Emile Maurin 18-431-24
18-431-24
M 24
400
600
255
225
135
23.0
Emile Maurin 18-431-27
18-431-27
M 27
470
685
300
250
135
19.0
Emile Maurin 18-431-30
18-431-30
M 30
440
635
255
250
145
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성