카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-411 - Tendeur à lanterne 2 anneaux
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_41
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_41/18_411.prj},{NB=emile_maurin_18-411-14_235},{REF=18-411-14},{D1=M 14},{NDM=14},{KDM=11.546},{KDM1=11.835},{D2=18},{L1=235},{L1MIN=235},{L1MAX=360},{L2=170},{L3=128},{L4=85},{L5=8.5},{CMU=930},{D3=21.000},{L6=141.2},{L7=27.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-411.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D3
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
Emile Maurin 18-411-5
18-411-5
M 5
8
115
172
80
60
40
3.5
7.500
67.2
13.500
Emile Maurin 18-411-6
18-411-6
M 6
10
138
197
80
74
47
4.5
9.000
64.0
18.750
Emile Maurin 18-411-8
18-411-8
M 8
11
148
227
105
79
52
6.0
12.000
87.4
17.250
Emile Maurin 18-411-10
18-411-10
M 10
14
180
270
125
96
61
7.0
15.000
102.6
22.000
Emile Maurin 18-411-12
18-411-12
M 12
17
206
300
140
107
65
8.0
18.000
112.8
28.000
Emile Maurin 18-411-14
18-411-14
M 14
18
235
360
170
128
85
8.5
21.000
141.2
27.000
Emile Maurin 18-411-16
18-411-16
M 16
25
294
450
190
153
95
13.0
24.000
150.0
37.500
Emile Maurin 18-411-18
18-411-18
M 18
25
328
512
200
178
112
14.0
27.000
160.0
41.500
Emile Maurin 18-411-20
18-411-20
M 20
25
352
554
220
190
116
14.0
30.000
180.0
49.500
Emile Maurin 18-411-22
18-411-22
M 22
30
368
588
242
200
120
16.0
33.000
194.0
53.500
Emile Maurin 18-411-24
18-411-24
M 24
34
391
621
255
210
125
17.0
36.000
200.6
56.000
Emile Maurin 18-411-27
18-411-27
M 27
34
435
708
300
236
150
18.5
40.500
245.6
55.500
Emile Maurin 18-411-30
18-411-30
M 30
38
441
666
255
240
150
19.5
45.000
194.2
58.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성