카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1113 - Vis de pression acier à bille lisse delrin avec joint torique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_111
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_111/31_1113.prj},{NB=emile_maurin_31-1113-6-40_0},{REF=31-1113-6-40},{ROT=0},{D1=M6},{D2=6.0},{D3=7.0},{H1=40},{H2=9.5},{L1=11.5},{L2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=31_1113/31_1113_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 709.6},{D1X=6},{L1X=12,25,40},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 31-1113-6-12
31-1113-6-12
M6
6.0
7.0
12
9.5
11.5
10
Emile Maurin 31-1113-6-25
31-1113-6-25
M6
6.0
7.0
25
9.5
11.5
10
Emile Maurin 31-1113-6-40
31-1113-6-40
M6
6.0
7.0
40
9.5
11.5
10
Emile Maurin 31-1113-8-12
31-1113-8-12
M8
8.5
10.0
12
13.0
15.0
13
Emile Maurin 31-1113-8-25
31-1113-8-25
M8
8.5
10.0
25
13.0
15.0
13
Emile Maurin 31-1113-8-40
31-1113-8-40
M8
8.5
10.0
40
13.0
15.0
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 78000 - Ecrou à frapper - Acier brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 35-320 - Plot antivibratoire mâle, acier - Dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
31.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성