카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-369 - Rondelle plate - vis tête fraisée - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
31_36
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_36/31_369.prj},{NB=emile_maurin_31-369-6-20},{REF=31-369-6-20},{D1=6},{D2=20},{D3=12.6},{H1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-369-4-10
31-369-4-10
4
10
8.4
2.5
Emile Maurin 31-369-4-13
31-369-4-13
4
13
8.4
2.5
Emile Maurin 31-369-5-13
31-369-5-13
5
13
10.5
3.0
Emile Maurin 31-369-5-16
31-369-5-16
5
16
10.5
3.0
Emile Maurin 31-369-6-15
31-369-6-15
6
15
12.6
4.0
Emile Maurin 31-369-6-20
31-369-6-20
6
20
12.6
4.0
Emile Maurin 31-369-8-20
31-369-8-20
8
20
16.8
5.0
Emile Maurin 31-369-8-26
31-369-8-26
8
26
16.8
5.0
Emile Maurin 31-369-10-25
31-369-10-25
10
25
21.0
6.5
Emile Maurin 31-369-10-32
31-369-10-32
10
32
21.0
6.5
Emile Maurin 31-369-12-30
31-369-12-30
12
30
25.2
7.5
Emile Maurin 31-369-12-40
31-369-12-40
12
40
25.2
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성