카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-027 - Poussoir à ressort à bille lisse - Corps et bille polyacétal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_02/32_027.prj},{NB=emile_maurin_32-027-6_0},{REF=32-027-6},{POS=0},{D1=6},{D2=5.0},{D3=6.5},{L1=7},{L2=1},{W1=1.6},{ELASTICITE=6.5},{ELASTICITE2=13},{INFOS=INFOTEXTE},{POSX=ouvert,fermé},{L3X=1.000},{VER=4},{A=153.430},{LL1=0.500},{R1=1.000},{R2=0.500},{KR=2.500},{LL=6.500},{RR=3.800},{NORMNR=GN 614},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
+ 0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
+ 0.2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
+/-0.1
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-027-4
32-027-4
4
3.0
4.6
5
1
0.8
2.5
6.5
Emile Maurin 32-027-5
32-027-5
5
4.0
5.6
6
1
1.0
4.5
9
Emile Maurin 32-027-6
32-027-6
6
5.0
6.5
7
1
1.6
6.5
13
Emile Maurin 32-027-8
32-027-8
8
6.5
8.5
9
1
1.9
8
16
Emile Maurin 32-027-10
32-027-10
10
8.5
11.0
13
1.5
2.4
12
23
Emile Maurin 32-027-12
32-027-12
12
10.0
13.0
16
1.5
3.3
13
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성