카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1723/1727 - Doigt d'indexage inox pneumatique - Simple effet sorti au repos
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_172
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_172/32_1723_27.prj},{NB=emile_maurin_32-1723-20_(deactivated-0)},{REF=32-1723-20},{CAPTEUR=Sans},{POS=0},{ECROU=0.0},{D1=M20x1,5},{D2=12},{D3=M3},{D4=21},{L1=15},{L2=76},{L3=34},{L4=10},{L5=24},{L6=4},{S1=19},{S2=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 817.7-12-15-E-OP},{NORMNR=GN 817.7},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTANDX=19.5},{D2X=20.000},{D5=2.6},{F1=26},{F2=12},{KENN=ohne Positionsabfrage},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4305},{WEIGHT=0.2460},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{VER=7},{PPATH=32_1723_1727/32_1723_27_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CAPTEUR
Capteur électrique
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
min.
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 32-1723-12
32-1723-12
Sans
M12x1,5
6
M3
21
9
73
22
10
24
4
19
18
Emile Maurin 32-1723-16
32-1723-16
Sans
M16x1,5
8
M3
21
12
76
26
10
24
4
19
24
Emile Maurin 32-1723-161
32-1723-161
Sans
M16x1,5
10
M3
21
12
76
26
10
24
4
19
24
Emile Maurin 32-1723-20
32-1723-20
Sans
M20x1,5
12
M3
21
15
76
34
10
24
4
19
30
Emile Maurin 32-1727-12
32-1727-12
Avec
M12x1,5
6
M3
21
9
73
22
10
24
4
19
18
Emile Maurin 32-1727-16
32-1727-16
Avec
M16x1,5
8
M3
21
12
76
26
10
24
4
19
24
Emile Maurin 32-1727-161
32-1727-161
Avec
M16x1,5
10
M3
21
12
76
26
10
24
4
19
24
Emile Maurin 32-1727-20
32-1727-20
Avec
M20x1,5
12
M3
21
15
76
34
10
24
4
19
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성