카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1067 - Doigt d'indexage miniature - Avec dispositif de blocage, avec embase inox - Bouton inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_106
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_106/32_1067.prj},{NB=emile_maurin_32-1067-6-6_0},{REF=32-1067-6-6},{POS=0},{FINITION=Bouton inox},{VERSION=Avec dispositif de blocage},{D1=6},{D2=10},{D3=25},{D4=4.3},{L1=6},{L2=25.5},{L3=2.5},{L4=2},{L5=6},{L6=40},{L7=18},{L8=30},{ELASTICITE1=6},{ELASTICITE2=16},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 822.8},{L1X=6,12},{B1=40},{B2=18},{K=30},{FEDERDRUCK1=6},{FEDREDRUCK2=16},{WEIGHT=0.047},{CTN=73182900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_1067/32_1067_asmtpl.prj},{PARTNUMBER=GN 822.9-6-6-CN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-0.05/-0.1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1067-4-5
32-1067-4-5
Bouton inox
Avec dispositif de blocag...
4
8
21
4.3
5
20.5
2.0
2
5
35
15
25
4
12
Emile Maurin 32-1067-4-10
32-1067-4-10
Bouton inox
Avec dispositif de blocag...
4
8
21
4.3
10
20.5
2.0
2
5
35
15
25
4
12
Emile Maurin 32-1067-5-6
32-1067-5-6
Bouton inox
Avec dispositif de blocag...
5
10
25
4.3
6
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1067-5-12
32-1067-5-12
Bouton inox
Avec dispositif de blocag...
5
10
25
4.3
12
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1067-6-6
32-1067-6-6
Bouton inox
Avec dispositif de blocag...
6
10
25
4.3
6
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1067-6-12
32-1067-6-12
Bouton inox
Avec dispositif de blocag...
6
10
25
4.3
12
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1067-8-10
32-1067-8-10
Bouton inox
Avec dispositif de blocag...
8
14
33
5.3
10
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Emile Maurin 32-1067-8-20
32-1067-8-20
Bouton inox
Avec dispositif de blocag...
8
14
33
5.3
20
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Emile Maurin 32-1067-10-1...
32-1067-10-10
Bouton inox
Avec dispositif de blocag...
10
14
33
5.3
10
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Emile Maurin 32-1067-10-2...
32-1067-10-20
Bouton inox
Avec dispositif de blocag...
10
14
33
5.3
20
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성