카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1041 - Doigt d'indexage à pousser acier - Sans bouton - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_104
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_104/32_1041.prj},{NB=emile_maurin_32-1041-6_1},{REF=32-1041-6},{PARTNUMBER=GN 313-6-D-1-ST},{NORMNR=GN 313},{FORM=D},{KZ=1},{WS=ST},{NDM=12},{P=1.500},{D33=M4},{D3NDM=4},{D4=28},{L33=49},{T=7},{FEDERDRUCK=9},{FEDERDRUCK2=28},{VERS=1},{SW=19.000},{PPATH=32_1041/32_1041_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.018},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=3},{VERSION=Sans bouton},{FINITION=Sans écrou},{POS=1},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=-},{L1=7},{L2=26},{L3=-},{L4=35},{ELASTICITE1=9},{ELASTICITE2=28},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1041-5
32-1041-5
Sans bouton
Sans écrou
5
M10x1
-
6
22
-
29
8
20
Emile Maurin 32-1041-6
32-1041-6
Sans bouton
Sans écrou
6
M12x1,5
-
7
26
-
35
9
28
Emile Maurin 32-1041-8
32-1041-8
Sans bouton
Sans écrou
8
M16x1,5
-
9
34
-
48
12
40
Emile Maurin 32-1041-10
32-1041-10
Sans bouton
Sans écrou
10
M20x1,5
-
11
43
-
57
22
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성