카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-076 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage - Inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_07
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_07/32_076.prj},{NB=emile_maurin_32-076-12_0_3},{REF=32-076-12},{MAT=Inox},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{DIST=3},{DISTX=[3:14]},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=16.2},{L1=61.0},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=17},{S1=14},{ELASTICITE=5 / 11},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{KM=6.000},{SW2=18.000},{R=25.00},{T=2.00},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=7.20},{ZZZZ=7.00},{ZZZZZ=14.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DISTX
Valeur DIST choix
[mm]
D1
[mm]
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-076-10
32-076-10
Inox
[2:12]
M 10x1
5
21
13.8
51.0
5
17
5
15
12
5.5 / 12.5
Emile Maurin 32-076-12
32-076-12
Inox
[3:14]
M 12x1,5
6
25
16.2
61.0
6
20
6
17
14
5 / 11
Emile Maurin 32-076-16
32-076-16
Inox
[3:18]
M 16x1,5
8
31
21.9
75.5
7
26
8
23
19
11 / 26
Emile Maurin 32-076-20
32-076-20
Inox
[3:23]
M 20x1,5
10
31
25.4
91.0
10
33
10
30
22
32 / 53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성