카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-33 - Aluminum profile 45x90, forms B and M
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
94_33
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_33/94_33.prj},{NB=emile_maurin_94-331-4590-8-3000_3000},{REF=94-331-4590-8-3000},{L1=45},{L2=90},{L3=8},{L4=13.8},{H1=4.3},{H2=11},{D1=7.3},{LONGUEUR=3000},{LX=90.00},{LY=23.00},{WX=21.96},{WY=11.22},{SURFACE=1112},{POIDS=3.00},{FORME=M},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1},{LL=3000,[100:3000]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
LX
[cm4]
LY
[cm4]
WX
[cm^3]
WY
[cm^3]
SURFACE
Area
[mm^2]
POIDS
[kg/m]
FORME
Form
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-331-4590-...
94-331-4590-8-500
45
90
8
13.8
4.3
11
7.3
90.00
23.00
21.96
11.22
1112
3.00
M
Emile Maurin 94-331-4590-...
94-331-4590-8-1000
45
90
8
13.8
4.3
11
7.3
90.00
23.00
21.96
11.22
1112
3.00
M
Emile Maurin 94-331-4590-...
94-331-4590-8-1500
45
90
8
13.8
4.3
11
7.3
90.00
23.00
21.96
11.22
1112
3.00
M
Emile Maurin 94-331-4590-...
94-331-4590-8-2000
45
90
8
13.8
4.3
11
7.3
90.00
23.00
21.96
11.22
1112
3.00
M
Emile Maurin 94-331-4590-...
94-331-4590-8-3000
45
90
8
13.8
4.3
11
7.3
90.00
23.00
21.96
11.22
1112
3.00
M
Emile Maurin 94-331-4590-...
94-331-4590-10-500
45
90
10
20.1
6.0
8
10.0
82.27
23.49
18.28
10.44
1132
3.06
B
Emile Maurin 94-331-4590-...
94-331-4590-10-1000
45
90
10
20.1
6.0
8
10.0
82.27
23.49
18.28
10.44
1132
3.06
B
Emile Maurin 94-331-4590-...
94-331-4590-10-1500
45
90
10
20.1
6.0
8
10.0
82.27
23.49
18.28
10.44
1132
3.06
B
Emile Maurin 94-331-4590-...
94-331-4590-10-2000
45
90
10
20.1
6.0
8
10.0
82.27
23.49
18.28
10.44
1132
3.06
B
Emile Maurin 94-331-4590-...
94-331-4590-10-3000
45
90
10
20.1
6.0
8
10.0
82.27
23.49
18.28
10.44
1132
3.06
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성