카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-01 - Profilé aluminium 20x20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
94_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_01/94_01.prj},{NB=emile_maurin_94-011-20-5-3000_3000},{REF=94-011-20-5-3000},{FORME=I},{L1=20},{L2=20},{L3=5},{L4=11.5},{H1=1.8},{H2=4.55},{D1=4.3},{LONGUEUR=3000},{IX=0.75},{IY=0.75},{WX=0.75},{WY=0.75},{SURFACE=183.13},{POIDS=0.49},{INFOS=INFOTEXTE},{LONGUEURX=3000,[100:3000]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
IX
*
[cm4]
IY
*
[cm4]
WX
*
[cm^3]
WY
*
[cm^3]
SURFACE
*
[mm^2]
POIDS
*
[kg/m]
Emile Maurin 94-011-20-5-...
94-011-20-5-500
I
20
20
5
11.5
1.8
4.55
4.3
0.75
0.75
0.75
0.75
183.13
0.49
Emile Maurin 94-011-20-5-...
94-011-20-5-1000
I
20
20
5
11.5
1.8
4.55
4.3
0.75
0.75
0.75
0.75
183.13
0.49
Emile Maurin 94-011-20-5-...
94-011-20-5-1500
I
20
20
5
11.5
1.8
4.55
4.3
0.75
0.75
0.75
0.75
183.13
0.49
Emile Maurin 94-011-20-5-...
94-011-20-5-2000
I
20
20
5
11.5
1.8
4.55
4.3
0.75
0.75
0.75
0.75
183.13
0.49
Emile Maurin 94-011-20-5-...
94-011-20-5-3000
I
20
20
5
11.5
1.8
4.55
4.3
0.75
0.75
0.75
0.75
183.13
0.49
Emile Maurin 94-011-20-6-...
94-011-20-6-500
B
20
20
6
12
1.5
4
5.5
0.67
0.67
0.67
0.67
164.83
0.45
Emile Maurin 94-011-20-6-...
94-011-20-6-1000
B
20
20
6
12
1.5
4
5.5
0.67
0.67
0.67
0.67
164.83
0.45
Emile Maurin 94-011-20-6-...
94-011-20-6-1500
B
20
20
6
12
1.5
4
5.5
0.67
0.67
0.67
0.67
164.83
0.45
Emile Maurin 94-011-20-6-...
94-011-20-6-2000
B
20
20
6
12
1.5
4
5.5
0.67
0.67
0.67
0.67
164.83
0.45
Emile Maurin 94-011-20-6-...
94-011-20-6-3000
B
20
20
6
12
1.5
4
5.5
0.67
0.67
0.67
0.67
164.83
0.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성