카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-89 - Ecrou à tête marteau, forme I
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
Model 94-89 Hammer head nut steel or stainless steel, B, I and M shapes
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_89/94_89.prj},{NB=emile_maurin_94-891-8-5},{REF=94-891-8-5},{MATIERE=Acier},{FORME=I},{RAINURE=8},{PROFILE=40},{L1=8.0},{L2=19.5},{L3=8.0},{D1=M5},{H1=5.0},{H2=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{MX=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière
ⁿ/ₐ
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
RAINURE
Rainure
[mm]
PROFILE
Profilé
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 94-890-6-4
94-890-6-4
Acier
B
6
20
5.7
11.3
5.7
M4
3.0
1.0
Emile Maurin 94-890-6-5
94-890-6-5
Acier
B
6
20
5.7
11.3
5.7
M5
3.0
1.0
Emile Maurin 94-890-8-4
94-890-8-4
Acier
B
8
30
7.8
16.0
7.8
M4
4.5
1.5
Emile Maurin 94-890-8-5
94-890-8-5
Acier
B
8
30
7.8
16.0
7.8
M5
4.5
1.5
Emile Maurin 94-890-8-6
94-890-8-6
Acier
B
8
30
7.8
16.0
7.8
M6
4.5
1.5
Emile Maurin 94-890-10-4
94-890-10-4
Acier
B
10
40, 45, 50
9.8
19.0
9.8
M4
5.8
2.6
Emile Maurin 94-890-10-5
94-890-10-5
Acier
B
10
40, 45, 50
9.8
19.0
9.8
M5
5.8
2.6
Emile Maurin 94-890-10-6
94-890-10-6
Acier
B
10
40, 45, 50
9.8
19.0
9.8
M6
5.8
2.6
Emile Maurin 94-890-10-8
94-890-10-8
Acier
B
10
40, 45, 50
9.8
19.0
9.8
M8
5.8
2.6
Emile Maurin 94-891-8-4
94-891-8-4
Acier
I
8
40
8.0
19.5
8.0
M4
5.0
3.0
Emile Maurin 94-891-8-5
94-891-8-5
Acier
I
8
40
8.0
19.5
8.0
M5
5.0
3.0
Emile Maurin 94-891-8-6
94-891-8-6
Acier
I
8
40
8.0
19.5
8.0
M6
5.0
3.0
Emile Maurin 94-892-8-4
94-892-8-4
Acier
M
8
45
8.0
13.5
7.8
M4
6.5
3.0
Emile Maurin 94-892-8-5
94-892-8-5
Acier
M
8
45
8.0
13.5
7.8
M5
6.5
3.0
Emile Maurin 94-892-8-6
94-892-8-6
Acier
M
8
45
8.0
13.5
7.8
M6
6.5
3.0
Emile Maurin 94-895-8-4
94-895-8-4
Inox
B
8
30
7.8
16.0
7.8
M4
4.5
1.5
Emile Maurin 94-895-8-5
94-895-8-5
Inox
B
8
30
7.8
16.0
7.8
M5
4.5
1.5
Emile Maurin 94-895-8-6
94-895-8-6
Inox
B
8
30
7.8
16.0
7.8
M6
4.5
1.5
Emile Maurin 94-895-10-4
94-895-10-4
Inox
B
10
40, 45, 50
9.8
19.0
9.8
M4
5.8
2.6
Emile Maurin 94-895-10-5
94-895-10-5
Inox
B
10
40, 45, 50
9.8
19.0
9.8
M5
5.8
2.6
Emile Maurin 94-895-10-6
94-895-10-6
Inox
B
10
40, 45, 50
9.8
19.0
9.8
M6
5.8
2.6
Emile Maurin 94-895-10-8
94-895-10-8
Inox
B
10
40, 45, 50
9.8
19.0
9.8
M8
5.8
2.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성