카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-111 - Equerre de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_111
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_111/94_111.prj},{NB=emile_maurin_94-1114-45},{REF=94-1114-45},{FINITION=Pelliculé noir},{VERSION=Trous ronds},{L1=45},{L2=45},{L3=22.5},{D1=8.3},{H1=45},{H2=5},{INFOS=INFOTEXTE},{F=SW},{B=45},{M=45},{D=8.0},{S=5},{MA=Stahl},{CH=2.5},{H=0.90},{CH2=4},{WEIGHT=0.1374},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 94-1111-20
94-1111-20
Acier zingué
Trous ronds
20
20
10.0
5.2
20
3
Emile Maurin 94-1111-30
94-1111-30
Acier zingué
Trous ronds
30
30
15.0
6.3
30
4
Emile Maurin 94-1111-40
94-1111-40
Acier zingué
Trous ronds
40
40
20.0
8.3
40
5
Emile Maurin 94-1111-45
94-1111-45
Acier zingué
Trous ronds
45
45
22.5
8.3
45
5
Emile Maurin 94-1112-20
94-1112-20
Acier zingué
Trous fraisés
20
20
10.0
5.2
20
3
Emile Maurin 94-1112-30
94-1112-30
Acier zingué
Trous fraisés
30
30
15.0
6.3
30
4
Emile Maurin 94-1112-40
94-1112-40
Acier zingué
Trous fraisés
40
40
20.0
8.3
40
5
Emile Maurin 94-1112-45
94-1112-45
Acier zingué
Trous fraisés
45
45
22.5
8.3
45
5
Emile Maurin 94-1114-20
94-1114-20
Pelliculé noir
Trous ronds
20
20
10.0
5.2
20
3
Emile Maurin 94-1114-30
94-1114-30
Pelliculé noir
Trous ronds
30
30
15.0
6.3
30
4
Emile Maurin 94-1114-40
94-1114-40
Pelliculé noir
Trous ronds
40
40
20.0
8.3
40
5
Emile Maurin 94-1114-45
94-1114-45
Pelliculé noir
Trous ronds
45
45
22.5
8.3
45
5
Emile Maurin 94-1115-20
94-1115-20
Pelliculé noir
Trous fraisés
20
20
10.0
5.2
20
3
Emile Maurin 94-1115-30
94-1115-30
Pelliculé noir
Trous fraisés
30
30
15.0
6.3
30
4
Emile Maurin 94-1115-40
94-1115-40
Pelliculé noir
Trous fraisés
40
40
20.0
8.3
40
5
Emile Maurin 94-1115-45
94-1115-45
Pelliculé noir
Trous fraisés
45
45
22.5
8.3
45
5
Emile Maurin 94-1117-20
94-1117-20
Pelliculé gris
Trous ronds
20
20
10.0
5.2
20
3
Emile Maurin 94-1117-30
94-1117-30
Pelliculé gris
Trous ronds
30
30
15.0
6.3
30
4
Emile Maurin 94-1117-40
94-1117-40
Pelliculé gris
Trous ronds
40
40
20.0
8.3
40
5
Emile Maurin 94-1117-45
94-1117-45
Pelliculé gris
Trous ronds
45
45
22.5
8.3
45
5
Emile Maurin 94-1118-20
94-1118-20
Pelliculé gris
Trous fraisés
20
20
10.0
5.2
20
3
Emile Maurin 94-1118-30
94-1118-30
Pelliculé gris
Trous fraisés
30
30
15.0
6.3
30
4
Emile Maurin 94-1118-40
94-1118-40
Pelliculé gris
Trous fraisés
40
40
20.0
8.3
40
5
Emile Maurin 94-1118-45
94-1118-45
Pelliculé gris
Trous fraisés
45
45
22.5
8.3
45
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성