카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-107 - Equerre interne de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_107
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_107/94_107.prj},{NB=emile_maurin_94-1071-8-30},{REF=94-1071-8-30},{L1=8},{L2=7.8},{L3=30},{L4=7.8},{L5=2.3},{L6=15.7},{D1=-},{H1=21},{H2=8},{FORME=B et I},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{XX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-1071-6-30
94-1071-6-30
6
6.0
30
5.0
-
10.0
M6
30
5
M
Emile Maurin 94-1071-8-30
94-1071-8-30
8
7.8
30
7.8
2.3
15.7
-
21
8
B et I
Emile Maurin 94-1071-8-35
94-1071-8-35
8
8.0
35
4.0
-
13.0
M6
35
8
M
Emile Maurin 94-1071-8-40
94-1071-8-40
8
8.0
40
6.0
-
13.0
M8
40
8
M
Emile Maurin 94-1071-10-3...
94-1071-10-38
10
9.8
38
8.7
4.9
19.0
-
32
10
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성