카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-227 - Pied à embase aluminium, pour tube carré - Naturel - Vis inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_22.prj},{NB=emile_maurin_92-227-50},{REF=92-227-50},{MAT=Aluminium naturel},{S1=50},{D1=50},{D2=M10},{L1=98},{L2=70},{L3=119},{L4=90},{L5=115},{L6=90},{H1=14},{H2=91},{MANETTE=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{ASF=V50},{D22=11},{OBF=BL},{NORMNR= GN 165},{D1X=50},{SX=50},{ASFX='B50','V50'},{NDM=10},{VERS=50},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-227-20
92-227-20
Aluminium naturel
20
20
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-227-25
92-227-25
Aluminium naturel
25
25
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-227-30
92-227-30
Aluminium naturel
30
30
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-227-40
92-227-40
Aluminium naturel
40
40
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-227-45
92-227-45
Aluminium naturel
45
45
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-227-50
92-227-50
Aluminium naturel
50
50
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-228-20
92-228-20
Aluminium pelliculé noir
20
20
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-228-25
92-228-25
Aluminium pelliculé noir
25
25
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-228-30
92-228-30
Aluminium pelliculé noir
30
30
M8
69
46
75
60
75
60
7
58
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-228-40
92-228-40
Aluminium pelliculé noir
40
40
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-228-45
92-228-45
Aluminium pelliculé noir
45
45
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-228-50
92-228-50
Aluminium pelliculé noir
50
50
M10
98
70
119
90
115
90
14
91
92-911-M10-63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성