카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-159 - Connecteur de tube à embase inox - 4 trous de fixation - Avec étanchéité
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_159.prj},{NB=emile_maurin_92-159-30},{REF=92-159-30},{D1=30},{D2=6.5},{D3=M8},{L1=65.0},{L2=40},{L3=37},{L4=71},{L5=53},{L6=52},{L7=35},{H1=7},{H2=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 146.5-B30-40-B},{D11=B30},{WEIGHT=0.2700},{CTN=73072210},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 92-159-30
92-159-30
30
6.5
M8
65.0
40
37
71
53
52
35
7
30
Emile Maurin 92-159-50
92-159-50
50
10.7
M10
98.5
65
60
128
98
92
62
9
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성