카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 26200 - Vis à tête cylindrique basse UFK à six pans creux Unbrako - Acier classe 10.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Hexagon socket head cap screw
10.9 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_chc/classe_10_9/26200.prj},{NB=emile_maurin_262008X45},{REF=262008X45},{DXL=8x45},{MAT=Acier brut classe 10.9},{IDNR=},{D=8},{L=45},{DK=13.0},{D3=6.466},{LG=28.000},{K=5.0},{S=6},{R=1.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
Emile Maurin 262004X8
262004X8
4x8
Acier brut classe 10.9
4
8
7.0
2.8
3
L
Emile Maurin 262004X10
262004X10
4x10
Acier brut classe 10.9
4
10
7.0
2.8
3
L
Emile Maurin 262004X12
262004X12
4x12
Acier brut classe 10.9
4
12
7.0
2.8
3
L
Emile Maurin 262004X16
262004X16
4x16
Acier brut classe 10.9
4
16
7.0
2.8
3
L
Emile Maurin 262004X20
262004X20
4x20
Acier brut classe 10.9
4
20
7.0
2.8
3
L
Emile Maurin 262004X25
262004X25
4x25
Acier brut classe 10.9
4
25
7.0
2.8
3
20
Emile Maurin 262004X30
262004X30
4x30
Acier brut classe 10.9
4
30
7.0
2.8
3
20
Emile Maurin 262005X8
262005X8
5x8
Acier brut classe 10.9
5
8
8.5
3.5
4
L
Emile Maurin 262005X10
262005X10
5x10
Acier brut classe 10.9
5
10
8.5
3.5
4
L
Emile Maurin 262005X12
262005X12
5x12
Acier brut classe 10.9
5
12
8.5
3.5
4
L
Emile Maurin 262005X14
262005X14
5x14
Acier brut classe 10.9
5
14
8.5
3.5
4
L
Emile Maurin 262005X15
262005X15
5x15
Acier brut classe 10.9
5
15
8.5
3.5
4
L
Emile Maurin 262005X16
262005X16
5x16
Acier brut classe 10.9
5
16
8.5
3.5
4
L
Emile Maurin 262005X20
262005X20
5x20
Acier brut classe 10.9
5
20
8.5
3.5
4
L
Emile Maurin 262005X25
262005X25
5x25
Acier brut classe 10.9
5
25
8.5
3.5
4
22
Emile Maurin 262005X30
262005X30
5x30
Acier brut classe 10.9
5
30
8.5
3.5
4
22
Emile Maurin 262006X8
262006X8
6x8
Acier brut classe 10.9
6
8
10.0
4.0
5
L
Emile Maurin 262006X10
262006X10
6x10
Acier brut classe 10.9
6
10
10.0
4.0
5
L
Emile Maurin 262006X12
262006X12
6x12
Acier brut classe 10.9
6
12
10.0
4.0
5
L
Emile Maurin 262006X14
262006X14
6x14
Acier brut classe 10.9
6
14
10.0
4.0
5
L
Emile Maurin 262006X16
262006X16
6x16
Acier brut classe 10.9
6
16
10.0
4.0
5
L
Emile Maurin 262006X20
262006X20
6x20
Acier brut classe 10.9
6
20
10.0
4.0
5
L
Emile Maurin 262006X25
262006X25
6x25
Acier brut classe 10.9
6
25
10.0
4.0
5
24
Emile Maurin 262006X30
262006X30
6x30
Acier brut classe 10.9
6
30
10.0
4.0
5
24
Emile Maurin 262006X35
262006X35
6x35
Acier brut classe 10.9
6
35
10.0
4.0
5
24
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성