카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 33351 - Vis autoperceuse tête fraisée carrée - DIN 7504 O - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoperceuses
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoperceuse/33351.prj},{NB=emile_maurin_333514,2X25CR3},{REF=333514,2X25CR3},{DXL=4.2x25.4},{MAT=Acier cémenté zingué},{D=4.2},{DK=8.10},{L=25},{LG=19.000},{P=1.400},{DP=3.600},{A=1.400},{K=2.5},{R=1.600},{MH=4.600},{TH=3.000},{IDNR=},{D3=3.100},{TZ=2.500},{MZ=4.600},{K1=2.6},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 333513,5X19C...
333513,5X19CR3
3.5x19
Acier cémenté zingué
3.5
6.80
19
2.1
Emile Maurin 333513,9X16C...
333513,9X16CR3
3.9x16
Acier cémenté zingué
3.9
7.50
16
2.3
Emile Maurin 333513,9X19C...
333513,9X19CR3
3.9x19
Acier cémenté zingué
3.9
7.50
19
2.3
Emile Maurin 333513,9X25C...
333513,9X25CR3
3.9x25
Acier cémenté zingué
3.9
7.50
25
2.3
Emile Maurin 333513,9X32C...
333513,9X32CR3
3.9x32
Acier cémenté zingué
3.9
7.50
32
2.3
Emile Maurin 333514,2X16C...
333514,2X16CR3
4.2x15.9
Acier cémenté zingué
4.2
8.10
16
2.5
Emile Maurin 333514,2X19C...
333514,2X19CR3
4.2x19
Acier cémenté zingué
4.2
8.10
19
2.5
Emile Maurin 333514,2X25C...
333514,2X25CR3
4.2x25.4
Acier cémenté zingué
4.2
8.10
25
2.5
Emile Maurin 333514,2X32C...
333514,2X32CR3
4.2x32
Acier cémenté zingué
4.2
8.10
32
2.5
Emile Maurin 333514,2X38C...
333514,2X38CR3
4.2x38
Acier cémenté zingué
4.2
8.10
38
2.5
Emile Maurin 333514,8X19C...
333514,8X19CR3
4.8x19
Acier cémenté zingué
4.8
9.50
19
3.0
Emile Maurin 333514,8X25C...
333514,8X25CR3
4.8x25
Acier cémenté zingué
4.8
9.50
25
3.0
Emile Maurin 333514,8X32C...
333514,8X32CR3
4.8x32
Acier cémenté zingué
4.8
9.50
32
3.0
Emile Maurin 333514,8X38C...
333514,8X38CR3
4.8x38
Acier cémenté zingué
4.8
9.50
38
3.0
Emile Maurin 333514,8X50C...
333514,8X50CR3
4.8x50
Acier cémenté zingué
4.8
9.50
50
3.0
Emile Maurin 333514,8X60C...
333514,8X60CR3
4.8x60
Acier cémenté zingué
4.8
9.50
60
3.0
Emile Maurin 333514,8X70C...
333514,8X70CR3
4.8x70
Acier cémenté zingué
4.8
9.50
70
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성