카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17530 - Rivet multigrip Tête fraisée - Alu tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17530.prj},{NB=emile_maurin_175304X11_8},{REF=175304X11},{EX=de 2 à 8},{E=8},{D1=4.0},{L=11},{D2=7.5},{K=1.10},{EXX=8,[2:8]},{C=1050},{T=1500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cisaillement
[mm]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 175303,2X9,5
175303,2X9,5
de 0.5 à 6
3.2
9.5
6.0
650
700
Emile Maurin 175304X11
175304X11
de 2 à 8
4.0
11
7.5
1050
1500
Emile Maurin 175304,8X12
175304,8X12
de 2 à 7.5
4.8
12
9.0
1500
2400
Emile Maurin 175304,8X16,...
175304,8X16,5
de 6 à 12
4.8
16.5
9.0
1500
2400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성