카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17510 - Rivet multigrip Tête plate - Alu tige inox
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17510.prj},{NB=emile_maurin_175104X12,5_6},{REF=175104X12,5},{EX=de 4 à 9},{E=6},{D1=4.0},{L=12.5},{D2=8.2},{K=1.40},{EXX=6,[4:9]},{C=1200},{T=1600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur à définir
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cissaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 175103,2X8
175103,2X8
de 0.5 à 5
3.2
8
6.5
650
1000
Emile Maurin 175103,2X11
175103,2X11
de 4 à 8
3.2
11
6.5
650
1000
Emile Maurin 175104X9,5
175104X9,5
de 1 à 6
4.0
9.5
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175104X12,5
175104X12,5
de 4 à 9
4.0
12.5
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175104X16,5
175104X16,5
de 6 à 13
4.0
16.5
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175104,8X10
175104,8X10
de 1.5 à 6.5
4.8
10
9.9
1300
2400
Emile Maurin 175104,8X15
175104,8X15
de 4.5 à 11
4.8
15
9.9
1300
2400
Emile Maurin 175104,8X16,...
175104,8X16,5
de 6.5 à 13
4.8
16.5
9.9
1300
2400
Emile Maurin 175104,8X24
175104,8X24
de 12.5 à 20
4.8
24
9.9
1300
2400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성