카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 98500 - Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® tête H - Inox 316
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Lindapter
Cavity Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/lindapter/section_creuse/98500.prj},{NB=emile_maurin_9850012X60},{REF=9850012X60},{B=M12x60},{E=3-25},{L=35.0},{D1=19.75},{H=7},{D=32},{T=-},{AF=30},{TT=80},{TE=10.5},{SS=15.0},{X1=7},{PPATH=98500/98500_asmtpl.prj},{PC=HB12-1},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
B
Boulon
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur de serrage
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
Emile Maurin 985008X50
985008X50
M8x50
3-22
30.0
13.75
5
22
Emile Maurin 985008X70
985008X70
M8x70
22-41
49.0
13.75
5
22
Emile Maurin 985008X90
985008X90
M8x90
41-60
68.0
13.75
5
22
Emile Maurin 9850010X55
9850010X55
M10x55
3-22
30.0
17.75
6
29
Emile Maurin 9850010X75
9850010X75
M10x70
22-41
48.0
17.75
6
29
Emile Maurin 9850010X90
9850010X90
M10x90
41-60
67.0
17.75
6
29
Emile Maurin 9850012X60
9850012X60
M12x60
3-25
35.0
19.75
7
32
Emile Maurin 9850012X90
9850012X90
M12x80
25-47
57.0
19.75
7
32
Emile Maurin 9850012X100
9850012X100
M12x100
47-69
79.0
19.75
7
32
Emile Maurin 9850016X75
9850016X75
M16x75
12-29
41.5
25.75
8
38
Emile Maurin 9850016X100
9850016X100
M16x100
29-50
63.0
25.75
8
38
Emile Maurin 9850016X120
9850016X120
M16x120
50-71
84.0
25.75
8
38
Emile Maurin 9850020X90
9850020X90
M20x90
12-34
50.0
32.75
10
51
Emile Maurin 9850020X120
9850020X120
M20x120
34-60
76.0
32.75
10
51
Emile Maurin 9850020X150
9850020X150
M20x150
60-86
102.0
32.75
10
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성