카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 79430 - Anneau E pour arbre Type 863 - Acier Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Goupilles et circlips
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/goupille_circlips/79430.prj},{NB=emile_maurin_7943010},{REF=7943010},{MAT=Acier brut},{IDNR=},{D1=10.000},{D=10},{D2=15.000},{D3=7.86},{S=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
[mm]
S
Thickness
[mm]
Emile Maurin 794304
794304
Acier brut
4
2.90
0.6
Emile Maurin 794305
794305
Acier brut
5
3.68
0.6
Emile Maurin 794306
794306
Acier brut
6
4.70
0.6
Emile Maurin 794307
794307
Acier brut
7
5.25
0.6
Emile Maurin 794308
794308
Acier brut
8
6.17
0.6
Emile Maurin 794309
794309
Acier brut
9
6.85
0.8
Emile Maurin 7943010
7943010
Acier brut
10
7.86
0.8
Emile Maurin 7943011
7943011
Acier brut
11
8.45
0.8
Emile Maurin 7943012
7943012
Acier brut
12
9.46
0.8
Emile Maurin 7943013
7943013
Acier brut
13
10.09
1.0
Emile Maurin 7943014
7943014
Acier brut
14
11.10
1.0
Emile Maurin 7943016
7943016
Acier brut
16
12.90
1.0
Emile Maurin 7943018
7943018
Acier brut
18
14.65
1.0
Emile Maurin 7943020
7943020
Acier brut
20
16.48
1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성