카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64305 - Vis pour aggloméré tête fraisée Pozidrive - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a4/64305.prj},{NB=emile_maurin_643054,5X35},{REF=643054,5X35},{MAT=Inox A4},{D=4.5},{L=35},{D3=3.100},{K=2.55},{DK=9},{B=0.000},{MZ=4.700},{REFX=64305},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
Emile Maurin 643053X10
643053X10
Inox A4
3x10
3.0
10
1.80
6
Emile Maurin 643053X12
643053X12
Inox A4
3x12
3.0
12
1.80
6
Emile Maurin 643053X16
643053X16
Inox A4
3x16
3.0
16
1.80
6
Emile Maurin 643053X20
643053X20
Inox A4
3x20
3.0
20
1.80
6
Emile Maurin 643053X25
643053X25
Inox A4
3x25
3.0
25
1.80
6
Emile Maurin 643053X30
643053X30
Inox A4
3x30
3.0
30
1.80
6
Emile Maurin 643053X35
643053X35
Inox A4
3x35
3.0
35
1.80
6
Emile Maurin 643053X40
643053X40
Inox A4
3x40
3.0
40
1.80
6
Emile Maurin 643053,5X16
643053,5X16
Inox A4
3.5x16
3.5
16
2.00
7
Emile Maurin 643053,5X20
643053,5X20
Inox A4
3.5x20
3.5
20
2.00
7
Emile Maurin 643053,5X25
643053,5X25
Inox A4
3.5x25
3.5
25
2.00
7
Emile Maurin 643053,5X30
643053,5X30
Inox A4
3.5x30
3.5
30
2.00
7
Emile Maurin 643053,5X35
643053,5X35
Inox A4
3.5x35
3.5
35
2.00
7
Emile Maurin 643053,5X40
643053,5X40
Inox A4
3.5x40
3.5
40
2.00
7
Emile Maurin 643054X12
643054X12
Inox A4
4x12
4.0
12
2.35
8
Emile Maurin 643054X16
643054X16
Inox A4
4x16
4.0
16
2.35
8
Emile Maurin 643054X20
643054X20
Inox A4
4x20
4.0
20
2.35
8
Emile Maurin 643054X25
643054X25
Inox A4
4x25
4.0
25
2.35
8
Emile Maurin 643054X30
643054X30
Inox A4
4x30
4.0
30
2.35
8
Emile Maurin 643054X35
643054X35
Inox A4
4x35
4.0
35
2.35
8
Emile Maurin 643054X40
643054X40
Inox A4
4x40
4.0
40
2.35
8
Emile Maurin 643054X45
643054X45
Inox A4
4x45
4.0
45
2.35
8
Emile Maurin 643054X50
643054X50
Inox A4
4x50
4.0
50
2.35
8
Emile Maurin 643054X60
643054X60
Inox A4
4x60
4.0
60
2.35
8
Emile Maurin 643054X70
643054X70
Inox A4
4x70
4.0
70
2.35
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성