카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64302 - Vis à bois tête ronde fendue - DIN 96 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a4/64302.prj},{NB=emile_maurin_643024X35},{REF=643024X35},{MAT=Inox A4},{D=4.0},{D3=2.8},{L=35},{P=1.75},{DS=4.0},{DK=7.0},{K=3.0},{R=0.4},{N=1.51},{T=1.30},{REFX=64302},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 643022,5X10
643022,5X10
Inox A4
2.5x10
2.5
10
2.2
Emile Maurin 643022,5X12
643022,5X12
Inox A4
2.5x12
2.5
12
2.2
Emile Maurin 643022,5X16
643022,5X16
Inox A4
2.5x16
2.5
16
2.2
Emile Maurin 643022,5X20
643022,5X20
Inox A4
2.5x20
2.5
20
2.2
Emile Maurin 643023X10
643023X10
Inox A4
3x10
3.0
10
2.5
Emile Maurin 643023X12
643023X12
Inox A4
3x12
3.0
12
2.5
Emile Maurin 643023X16
643023X16
Inox A4
3x16
3.0
16
2.5
Emile Maurin 643023X20
643023X20
Inox A4
3x20
3.0
20
2.5
Emile Maurin 643023X25
643023X25
Inox A4
3x25
3.0
25
2.5
Emile Maurin 643023X30
643023X30
Inox A4
3x30
3.0
30
2.5
Emile Maurin 643023,5X12
643023,5X12
Inox A4
3.5x12
3.5
12
2.5
Emile Maurin 643023,5X16
643023,5X16
Inox A4
3.5x16
3.5
16
2.5
Emile Maurin 643023,5X20
643023,5X20
Inox A4
3.5x20
3.5
20
2.5
Emile Maurin 643023,5X25
643023,5X25
Inox A4
3.5x25
3.5
25
2.5
Emile Maurin 643023,5X30
643023,5X30
Inox A4
3.5x30
3.5
30
2.5
Emile Maurin 643023,5X35
643023,5X35
Inox A4
3.5x35
3.5
35
2.5
Emile Maurin 643023,5X40
643023,5X40
Inox A4
3.5x40
3.5
40
2.5
Emile Maurin 643024X16
643024X16
Inox A4
4x16
4.0
16
3.0
Emile Maurin 643024X20
643024X20
Inox A4
4x20
4.0
20
3.0
Emile Maurin 643024X25
643024X25
Inox A4
4x25
4.0
25
3.0
Emile Maurin 643024X30
643024X30
Inox A4
4x30
4.0
30
3.0
Emile Maurin 643024X35
643024X35
Inox A4
4x35
4.0
35
3.0
Emile Maurin 643024X40
643024X40
Inox A4
4x40
4.0
40
3.0
Emile Maurin 643024X50
643024X50
Inox A4
4x50
4.0
50
3.0
Emile Maurin 643025X16
643025X16
Inox A4
5x16
5.0
16
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성