광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62802 - Vis tête bombée 6 pans creux inviolable avec téton central - ISO 7380-1 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a2/62802.prj},{NB=emile_maurin_628026X10},{REF=628026X10},{DXL=6x10},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=6},{D3=4.773},{P=1.000},{L=10},{S=4.000},{A=2.000},{DA=6.800},{DK=10.300},{K=3.50},{R=0.250},{T=2.080},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 628023X6
628023X6
3x6
Acier inoxydable A2
3
6
2.00
Emile Maurin 628023X8
628023X8
3x8
Acier inoxydable A2
3
8
2.00
Emile Maurin 628023X10
628023X10
3x10
Acier inoxydable A2
3
10
2.00
Emile Maurin 628023X12
628023X12
3x12
Acier inoxydable A2
3
12
2.00
Emile Maurin 628023X16
628023X16
3x16
Acier inoxydable A2
3
16
2.00
Emile Maurin 628023X20
628023X20
3x20
Acier inoxydable A2
3
20
2.00
Emile Maurin 628024X8
628024X8
4x8
Acier inoxydable A2
4
8
2.25
Emile Maurin 628024X10
628024X10
4x10
Acier inoxydable A2
4
10
2.25
Emile Maurin 628024X12
628024X12
4x12
Acier inoxydable A2
4
12
2.25
Emile Maurin 628024X16
628024X16
4x16
Acier inoxydable A2
4
16
2.25
Emile Maurin 628024X20
628024X20
4x20
Acier inoxydable A2
4
20
2.25
Emile Maurin 628024X25
628024X25
4x25
Acier inoxydable A2
4
25
2.25
Emile Maurin 628024X30
628024X30
4x30
Acier inoxydable A2
4
30
2.25
Emile Maurin 628025X10
628025X10
5x10
Acier inoxydable A2
5
10
2.85
Emile Maurin 628025X12
628025X12
5x12
Acier inoxydable A2
5
12
2.85
Emile Maurin 628025X16
628025X16
5x16
Acier inoxydable A2
5
16
2.85
Emile Maurin 628025X20
628025X20
5x20
Acier inoxydable A2
5
20
2.85
Emile Maurin 628025X25
628025X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
2.85
Emile Maurin 628025X30
628025X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
2.85
Emile Maurin 628025X40
628025X40
5x40
Acier inoxydable A2
5
40
2.85
Emile Maurin 628026X10
628026X10
6x10
Acier inoxydable A2
6
10
3.50
Emile Maurin 628026X12
628026X12
6x12
Acier inoxydable A2
6
12
3.50
Emile Maurin 628026X16
628026X16
6x16
Acier inoxydable A2
6
16
3.50
Emile Maurin 628026X20
628026X20
6x20
Acier inoxydable A2
6
20
3.50
Emile Maurin 628026X25
628026X25
6x25
Acier inoxydable A2
6
25
3.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성