카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62516 - Rondelle conique striée de serrage série large - NFE 25511 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62516.prj},{NB=emile_maurin_625165},{REF=625165},{D=5},{D1=5.1},{D2=16},{S=1.2},{H=2.10},{B=0.36},{NOM=36},{D3=8.0},{D4=6.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 625164
625164
4.1
14
1.0
Emile Maurin 625165
625165
5.1
16
1.2
Emile Maurin 625166
625166
6.1
18
1.4
Emile Maurin 625168
625168
8.2
22
1.6
Emile Maurin 6251610
6251610
10.2
27
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성