카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62634 - Ecrou borgne Hexagonal bas - DIN 917 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a2/62634.prj},{NB=emile_maurin_626348},{REF=626348},{D=M8},{DX=8.000},{H=12.0},{E=14.38},{S=13},{T=9.790},{X=1.870},{X1=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 626344
626344
M4
5.5
7.66
7
Emile Maurin 626345
626345
M5
7.0
8.79
8
Emile Maurin 626346
626346
M6
9.0
11.05
10
Emile Maurin 626348
626348
M8
12.0
14.38
13
Emile Maurin 6263410
6263410
M10
14.0
18.90
16
Emile Maurin 6263412
6263412
M12
16.0
21.10
18
Emile Maurin 6263416
6263416
M16
20.0
26.75
24
Emile Maurin 6263420
6263420
M20
25.0
32.95
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성