카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62602 - Ecrou Hexagonal indesserable avec bague nylon - DIN 985 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a2/62602.prj},{NB=emile_maurin_6260212},{REF=6260212},{DXP=12},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{NENN=M12},{D=12.0},{D1=10.106},{P=1.750},{DA=13.000},{M=12.0},{M1=8.000},{S=19.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 626022,5
626022,5
Acier inoxydable A2
2.5
4.0
5.5
Emile Maurin 626023
626023
Acier inoxydable A2
3.0
4.0
5.5
Emile Maurin 626024
626024
Acier inoxydable A2
4.0
5.0
7.0
Emile Maurin 626025
626025
Acier inoxydable A2
5.0
5.0
8.0
Emile Maurin 626026
626026
Acier inoxydable A2
6.0
6.0
10.0
Emile Maurin 626028
626028
Acier inoxydable A2
8.0
8.0
13.0
Emile Maurin 6260210
6260210
Acier inoxydable A2
10.0
10.0
17.0
Emile Maurin 6260212
6260212
Acier inoxydable A2
12.0
12.0
19.0
Emile Maurin 6260214
6260214
Acier inoxydable A2
14.0
14.0
22.0
Emile Maurin 6260216
6260216
Acier inoxydable A2
16.0
16.0
24.0
Emile Maurin 6260218
6260218
Acier inoxydable A2
18.0
18.5
27.0
Emile Maurin 6260220
6260220
Acier inoxydable A2
20.0
20.0
30.0
Emile Maurin 6260222
6260222
Acier inoxydable A2
22.0
22.0
32.0
Emile Maurin 6260224
6260224
Acier inoxydable A2
24.0
24.0
36.0
Emile Maurin 6260227
6260227
Acier inoxydable A2
27.0
27.0
41.0
Emile Maurin 6260230
6260230
Acier inoxydable A2
30.0
30.0
46.0
Emile Maurin 6260233
6260233
Acier inoxydable A2
33.0
33.0
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성