카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43801 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 985 - Acier classe 6 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous autofreinés
Non metal ring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_autofreines/anneau_non_metal/43801.prj},{NB=emile_maurin_4380116},{REF=4380116},{MAT=Acier zingué classe 6},{D=16.0},{D1=13.835},{P=2.000},{DA=17.300},{M=16.0},{M1=10.500},{S=24.0},{IDNR=},{NENN=M16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 438012,5
438012,5
Acier zingué classe 6
2.5
3.5
5.0
Emile Maurin 438013
438013
Acier zingué classe 6
3.0
4.0
5.5
Emile Maurin 438014
438014
Acier zingué classe 6
4.0
5.0
7.0
Emile Maurin 438015
438015
Acier zingué classe 6
5.0
5.0
8.0
Emile Maurin 438016
438016
Acier zingué classe 6
6.0
6.0
10.0
Emile Maurin 438017
438017
Acier zingué classe 6
7.0
7.5
11.0
Emile Maurin 438018
438018
Acier zingué classe 6
8.0
8.0
13.0
Emile Maurin 4380110
4380110
Acier zingué classe 6
10.0
10.0
17.0
Emile Maurin 4380112
4380112
Acier zingué classe 6
12.0
12.0
19.0
Emile Maurin 4380114
4380114
Acier zingué classe 6
14.0
14.0
22.0
Emile Maurin 4380116
4380116
Acier zingué classe 6
16.0
16.0
24.0
Emile Maurin 4380118
4380118
Acier zingué classe 6
18.0
18.5
27.0
Emile Maurin 4380120
4380120
Acier zingué classe 6
20.0
20.0
30.0
Emile Maurin 4380122
4380122
Acier zingué classe 6
22.0
22.0
32.0
Emile Maurin 4380124
4380124
Acier zingué classe 6
24.0
24.0
36.0
Emile Maurin 4380127
4380127
Acier zingué classe 6
27.0
27.0
41.0
Emile Maurin 4380130
4380130
Acier zingué classe 6
30.0
30.0
46.0
Emile Maurin 4380133
4380133
Acier zingué classe 6
33.0
33.0
50.0
Emile Maurin 4380136
4380136
Acier zingué classe 6
36.0
36.0
55.0
Emile Maurin 4380139
4380139
Acier zingué classe 6
39.0
39.0
60.0
Emile Maurin 4380142
4380142
Acier zingué classe 6
42.0
42.0
65.0
Emile Maurin 4380148
4380148
Acier zingué classe 6
48.0
48.0
75.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성