카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43430ZNNI - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique Nylstop type T08 - NFE 25412 ISO 10511 - Acier Zn Nickel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous autofreinés
Non metal ring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_autofreines/anneau_non_metal/43430znni.prj},{NB=emile_maurin_43430ZNNI 10},{REF=43430ZNNI 10},{MAT=Acier zingué classe 6},{NENN=M10},{D=10},{D1=8.376},{P=1.500},{DA=10.800},{M=11.1},{M1=6.500},{S=17.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 43430ZNNI 6
43430ZNNI 6
Acier zingué classe 6
6
6.1
10.0
Emile Maurin 43430ZNNI 8
43430ZNNI 8
Acier zingué classe 6
8
8.8
13.0
Emile Maurin 43430ZNNI 10
43430ZNNI 10
Acier zingué classe 6
10
11.1
17.0
Emile Maurin 43430ZNNI 12
43430ZNNI 12
Acier zingué classe 6
12
11.7
19.0
Emile Maurin 43430ZNNI 16
43430ZNNI 16
Acier zingué classe 6
16
14.0
24.0
Emile Maurin 43430ZNNI 20
43430ZNNI 20
Acier zingué classe 6
20
16.6
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성